Aanbod en diensten

Het bedrijf

Please select your region

Some products are only available in certain regions copy goes here to support the title.

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

< Back to Case Studies

Zuid-Korea 5G

Ontdek hoe Fibox-oplossingen bijdragen aan de betrouwbare uitrol van het landelijke 5G-netwerk van Zuid-Korea.

South Korea 5G

Industrie

Telecom

Locatie

Zuid-Korea

Bedrijfslijn

Behuizingen & wandschakelkasten

Over het bedrijf

Zuid-Korea wordt erkend als een wereldleider in telecommunicatie en digitale innovatie. Het land was het eerste ter wereld dat een landelijk 5G-netwerk lanceerde en 5G-diensten commercieel introduceerde.

Ondersteund door de drie grootste telecomaanbieders van het land is de 5G-dekking uitgebreid tot meer dan 90% van de stedelijke gebieden, waardoor brede toegang tot snelle mobiele connectiviteit mogelijk is. Volgens de Zuid-Koreaanse overheid kunnen 5G-downloadsnelheden oplopen tot 800 megabit per seconde, waardoor de technologie ongeveer tien keer sneller is dan eerdere 4G-netwerken. Fibox werkt sinds 1997 samen met Koreaanse telecombedrijven, toen 2G-diensten werden geïntroduceerd via SK Telecom.

Onze oplossing

Duurzame behuizingen

Sinds 2019 gebruiken alle drie de grote telecombedrijven continu Fibox-producten voor de stroomverdeling van hun 5G-repeaters.

In de Fibox-producten PC 2819, PC 2828, PC 3828 en ARCA 3030 zijn klemmenstroken, stroomonderbrekers en overspanningsbeveiligingen geïnstalleerd.

fibox_korea5g2

Polycarbonaat behuizingen

Sommige bedrijven gebruikten eerder aluminium behuizingen voor hun repeaters, maar waren op zoek naar betere opties. Fibox-behuizingen zijn gemaakt van speciaal polycarbonaat, wat zorgt voor eenvoudige installatie en lagere kosten, terwijl ze toch uiterst duurzaam zijn.
De kwaliteit van de gebruikte Fibox-producten heeft veel waardering van klanten gekregen en ze zijn sinds de installatie continu in gebruik.

LG U+ _ PC 2828

Producten gebruikt in dit project in Zuid-Korea

Fibox biedt een breed assortiment duurzame behuizings- en kastoplossingen voor elke toepassing. In dit project zijn de series SOLID en ARCA gebruikt om het beste resultaat te leveren.


                                    PC 2819 13 G <br>
                                    5330360
Enclosures

PC 2819 13 G
5330360

280 x 190 x 130


PC 2828
Solid

PC 2828

Dimensions of SOLID PC/ABS range from 190*190*130 mm to 760*560*250 mm.

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate and ...


                                    PC 3828 13 G <br>
                                    5330363
Enclosures

PC 3828 13 G
5330363

380 x 280 x 130


ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

Wandschakelkast met scharnierende deur 100% corrosievrije en zeer stabiele constructie ...