Accueil / Produits / EKM / 2538025
default product image showing fibox logo

EKMR 130 G

2538025

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013521

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
SGSFIMKO_EK.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EK.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

EKMR 130 G 2538025 Accessoires

EKMZR
Boîtiers

EKMZR

3730152

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKMVT
Boîtiers

EKMVT

3770550

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

EKMR 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 130 G

Code article : 2538025

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013521

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKM
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 380 190 130
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
EKMZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK