EK
La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
EKMB 130 G
2538019
Dimensions - 380 x 190 x 130
EKMB 180 G
2538022
Dimensions - 380 x 190 x 180
EKMB 130 T
2538119
Dimensions - 380 x 190 x 130
EKMB 180 T
2538122
Dimensions - 380 x 190 x 180
EKM 30-G
3730145
Dimensions - 380 x 190 x 30
EKM 80-G
3730557
Dimensions - 380 x 190 x 80
EKM 30-T
3720145
Dimensions - 380 x 190 x 30
EKM 80-T
3720557
Dimensions - 380 x 190 x 80
EKM 30-T-2FSH
3520145
Dimensions - 380 x 190 x 30
EKM 30-G-2FSH
3530145
Dimensions - 380 x 190 x 30