Accueil / Produits / ARCA 504021 / 8121011
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T thumb 1
ARCA 504021T thumb 2
ARCA 504021T thumb 3

ARCA 504021T

8121011

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 400 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318930

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 500

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121011_FIBOX Arca IEC 504021T.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121011_FIBOX Arca IEC 504021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 504021T 8121011 Accessoires

IDS ARCA 5040
Armoires Electriques

IDS ARCA 5040

8120715

Kit de porte intérieure
MPX ARCA 5040
Armoires Electriques

MPX ARCA 5040

8120745

Platine de montage
MPMP ARCA 5040
Armoires Electriques

MPMP ARCA 5040

8120924

Platine de montage multiperforée
MPP ARCA 5040
Armoires Electriques

MPP ARCA 5040

8120755

Platine de montage perforée
DRS ARCA 504021
Armoires Electriques

DRS ARCA 504021

8120769

Châssis et plastron isolant
PMK ARCA 40
Armoires Electriques

PMK ARCA 40

8120842

Kit de fixation sur Poteau
DSP ARCA VLS
Armoires Electriques

DSP ARCA VLS

8120960

Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
MPS ARCA 5040
Armoires Electriques

MPS ARCA 5040

8120735

Platine de montage
RCS ARCA 5040
Armoires Electriques

RCS ARCA 5040

8120946

Toit de la pluie pour 5040
DSP ARCA VRS
Armoires Electriques

DSP ARCA VRS

8120961

Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite

ARCA 504021T

Fibox
8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021T

Code article : 8121011

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318930

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121011_FIBOX Arca IEC 504021T
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 500 400 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
IDS ARCA 5040 Kit de porte intérieure
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Platine de montage
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Platine de montage multiperforée
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Platine de montage perforée
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 Châssis et plastron isolant
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Platine de montage
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Toit de la pluie pour 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13