ARCA IEC
Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
ARCA 504021
8120011
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021T
8121011
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021S
8120091
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021ST
8121091
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021 No MP
8120011N
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021ST No MP
8121091N
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021T No MP
8121011N
Dimensions - 500 x 400 x 210
ARCA 504021S No MP
8120091N
Dimensions - 500 x 400 x 210