Accueil / Produits / AR 865
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR865SC
Armoires Electriques

AR865SC

8561002

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHSC
Armoires Electriques

AR865CHSC

8561007

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHL
Armoires Electriques

AR865CHL

8561022

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHSSL
Armoires Electriques

AR865CHSSL

8561027

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHTSS
Armoires Electriques

AR865CHTSS

8561047

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865SCT
Armoires Electriques

AR865SCT

8561012

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHSCT
Armoires Electriques

AR865CHSCT

8561017

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHLT
Armoires Electriques

AR865CHLT

8561032

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR865CHSSLT
Armoires Electriques

AR865CHSSLT

8561037

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSL
Armoires Electriques

ARK865CHSSL

8561432

Dimensions - 203 x 152 x 127

ARK865CHSSLT
Armoires Electriques

ARK865CHSSLT

8561435

Dimensions - 203 x 152 x 127

ARK865SCT
Armoires Electriques

ARK865SCT

8561451

Dimensions - 203 x 152 x 127

ARK865SC
Armoires Electriques

ARK865SC

8561448

Dimensions - 203 x 152 x 127

AR 865 Accessoires

AMFL6
Armoires Electriques

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Armoires Electriques

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Armoires Electriques

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Armoires Electriques

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Armoires Electriques

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Armoires Electriques

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Armoires Electriques

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Armoires Electriques

ADFP86

8592145