Accueil / Produits / AR 865 / 8561027
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL thumb 1
AR865CHSSL thumb 2

AR865CHSSL

8561027

Dimensions - 203 x 152 x 127

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074066695

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 203

Largeur en mm : 152

Hauteur en mm : 127
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
ARCA-8x6_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_cover.dwg
  • 8x6_hinge_base.dxf
  • 8x6_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_cover.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_cover.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_hinge_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR865CHSSL 8561027 Accessoires

AMFL6
Armoires Electriques

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Armoires Electriques

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Armoires Electriques

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Armoires Electriques

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Armoires Electriques

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Armoires Electriques

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Armoires Electriques

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Armoires Electriques

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR865CHSSL

Fibox
AR865CHSL

Sample image

Order symbol : AR865CHSSL

Code article : 8561027

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074066695

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 203 152 127
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance