Présentation du nouveau ARCA T

La série ARCA, qui a fait ses preuves, a évolué. Doté de la plus grande porte transparente intégrée du marché, l'ARCA T est conçu pour une surveillance plus intelligente, une sécurité accrue et une efficacité sans faille dans les environnements les plus exigeants.

arca t snippet 2

Voir l'arca t en action

Découvrez comment l'ARCA T associe une visibilité instantanée à une protection robuste. Cette solution certifiée UL pour le marché international vous permet de ne jamais avoir à choisir entre la visibilité et la sécurité de vos composants.

 

arca-t-video-image

En savoir plus. Réagir plus vite. Protéger mieux.

  • IP 66 - no background 389x388
  • -40 - no background - 389x388
  • +80 - no background - 389x388
  • drop - no background - 389x388
  • sun - no background - 389x388
  • lightnig- no background 389x388
  • snowflake - no background389x388
  • lightning- no background389x388
  • signal - no background 389x388

Dans les environnements industriels modernes, chaque seconde compte. L'ARCA T vous permet de surveiller les composants critiques, les écrans IHM et les indicateurs d'état d' un seul coup d'œil sans jamais ouvrir l'armoire. En éliminant les ouvertures de porte inutiles, vous conservez une protection IP66 et IK09 complètes tout en réduisant considérablement le risque de choc électrique et les temps d'arrêt.

  • Visibilité instantanée: Vérifiez immédiatement l'état du système, les fusibles et les alarmes.

  • Sécurité sans compromis: L'armoire reste scellée pour protéger à la fois l'équipement et le personnel.

  • Efficacité opérationnelle: Rationalisez les routines de maintenance grâce à des inspections visuelles rapides.

Une protection robuste pour une conception plus intelligente

Contrairement aux armoires traditionnelles en acier ou en PRV qui nécessitent l'installation de fenêtres séparées et collées, l'ARCA T est prêt à l'emploi. Notre porte transparente innovante à moulage unique offre une résistance supérieure aux chocs et une esthétique propre et professionnelle.

  • Polycarbonate fumé stable aux UV: Notre porte transparente fumée empêche le jaunissement et conserve sa clarté même en cas d'exposition intense au soleil.

  • Performance sans corrosion: 100% résistant à la corrosion, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements extérieurs et industriels difficiles.

  • Intégration transparente: Entièrement compatible avec la gamme et les accessoires ARCA existants.

Un regard plus attentif sur la flexibilité de l'ARCA

Découvrez comment l'ARCA T s'intègre dans votre flux de travail, de la personnalisation sans effort à la large gamme d'accessoires de montage disponibles.

Notre dépliant vous offre un aperçu concis de toute la gamme ARCA, y compris des informations détaillées sur ARCA T, ses variantes et ses applications possibles.

Établir de nouvelles normes en matière de surveillance industrielle

L'ARCA T est le partenaire idéal pour les secteurs où la surveillance constante et la protection de haut niveau sont tout aussi essentielles l'une que l'autre. Dans les secteurs de la transition énergétique et des énergies vertes, il protège le cœur des infrastructures renouvelables, tandis que dans la gestion de l'eau et des eaux usées, il offre des performances fiables dans des environnements hautement corrosifs. Pour l'automatisation des usines et l'IoT, la porte transparente offre une visibilité claire pour les systèmes de contrôle intelligents et les écrans IHM. Même dans les infrastructures publiques et le contrôle du trafic, l'ARCA T s'impose comme un bouclier durable pour les réseaux vitaux.

Tailes disponibles

L'ARCA T est disponible dans une grande variété de configurations pour s'adapter à tous les projets. Les tailles les plus courantes sont le modèle compact de 300 x 200 x 150 mm et le modèle plus grand de 600 x 400 x 210 mm. Vous pouvez choisir entre les serrures DB3 standard et l 'option poignée ergonomique pour un meilleur contrôle d'accès. En outre, une platine de montage séparée (en acier galvanisé de 2 mm) est disponible pour chaque taille.

arca t - sizes - mockup - no background

Complet avec serrure DB3 standard et porte transparente sans platine


            ARCA 203015T No MP <br>
            8121020N
Cabinets

ARCA 203015T No MP
8121020N

200 x 300 x 150

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 1 point, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 302015T No MP <br>
            8121002N
Cabinets

ARCA 302015T No MP
8121002N

300 x 200 x 150

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 1 point, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 303021T No MP <br>
            8121005N
Cabinets

ARCA 303021T No MP
8121005N

300 x 300 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, sans plaque de montage


            ARCA 304015T No MP <br>
            8121022N
Cabinets

ARCA 304015T No MP
8121022N

300 x 400 x 150

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 304021T No MP <br>
            8121023N
Cabinets

ARCA 304021T No MP
8121023N

300 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 403015T No MP <br>
            8121006N
Cabinets

ARCA 403015T No MP
8121006N

400 x 300 x 150

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 403021T No MP <br>
            8121007N
Cabinets

ARCA 403021T No MP
8121007N

400 x 300 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 404021T No MP <br>
            8121009N
Cabinets

ARCA 404021T No MP
8121009N

400 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, sans plaque de montage


            ARCA 405021T No MP <br>
            8121025N
Cabinets

ARCA 405021T No MP
8121025N

400 x 500 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 406021T No MP <br>
            8121026N
Cabinets

ARCA 406021T No MP
8121026N

400 x 600 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 504021T No MP <br>
            8121011N
Cabinets

ARCA 504021T No MP
8121011N

500 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 505021T No MP <br>
            8121032N
Cabinets

ARCA 505021T No MP
8121032N

500 x 500 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, sans plaque de montage


            ARCA 604021T No MP <br>
            8121012N
Cabinets

ARCA 604021T No MP
8121012N

600 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, serrure 2 points, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Complet avec poignée pivotante et porte transparente sans platine


            ARCA 403015ST No MP <br>
            8121086N
Cabinets

ARCA 403015ST No MP
8121086N

400 x 300 x 150

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 403021ST No MP <br>
            8121087N
Cabinets

ARCA 403021ST No MP
8121087N

400 x 300 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 404021ST No MP <br>
            8121089N
Cabinets

ARCA 404021ST No MP
8121089N

400 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, sans plaque de montage


            ARCA 405021ST No MP <br>
            8121105N
Cabinets

ARCA 405021ST No MP
8121105N

400 x 500 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 406021ST No MP <br>
            8121106N
Cabinets

ARCA 406021ST No MP
8121106N

400 x 600 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur le petit côté, sans plaque de montage


            ARCA 504021ST No MP <br>
            8121091N
Cabinets

ARCA 504021ST No MP
8121091N

500 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage


            ARCA 505021ST No MP <br>
            8121112N
Cabinets

ARCA 505021ST No MP
8121112N

500 x 500 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, sans plaque de montage


            ARCA 604021ST No MP <br>
            8121092N
Cabinets

ARCA 604021ST No MP
8121092N

600 x 400 x 210

Coffret Polycarbonate
Porte Transpararentee, poignée pivotante, charnières sur grand côté, sans plaque de montage

Prêt à apporter de la clarté à votre prochain projet ?

L'ARCA T est plus qu'un simple boîtier, c'est une fenêtre sur les performances de votre système.
Découvrez l'équilibre parfait entre visibilité et protection de pointe.

Vous voulez en savoir plus sur l'innovation qui se cache derrière l' ARCA T ?

Découvrez l'histoire de la naissance de la porte transparente ARCA. Dans notre dernier article, nous vous emmenons dans les coulisses avec l'équipe produit de Fibox pour explorer les idées des clients, les défis techniques et les décisions de conception qui ont façonnés cette solution révolutionnaire.


Nous vous expliquons pourquoi la transparence est devenue essentielle dans les installations électriques modernes, comment nous avons obtenu une protection UV supérieure sans compromettre la clarté, et ce qui différencie la porte ARCA T des solutions de fenêtres traditionnelles.

Contacter un expert

Vous souhaitez découvrir comment nos solutions peuvent améliorer les performances, la clarté et la fiabilité de votre projet ? Laissez-nous vos coordonnées et décrivez-nous brièvement vos besoins. Nos experts vous répondront rapidement avec des recommandations sur mesure, conçues pour faire avancer votre projet en toute confiance.