Przedstawiamy
nową ARCA T

Szafka Fibox ARCA, która od lat wyznacza standardy, właśnie zyskała nową odsłonę. Dzięki dużej, przezroczystej powierzchni i doskonałemu designowi, szafka zapewnia natychmiastowy wgląd w stan urządzeń umieszczonych w obudowie, bez konieczności jej otwierania. Przezroczyste drzwi przyspieszają czynności eksploatacyjne oraz poprawiają bezpieczeństwo instalacji dzięki nowoczesnej i wytrzymałej konstrukcji przeznaczonej do pracy w wymagających środowiskach.

arca t snippet 2

Zobacz szafkę ARCA T w akcji

Przekonaj się, jak ARCA T łączy możliwość natychmiastowej inspekcji aparatury  z niezawodną ochroną komponentów. Dzięki certyfikacji UL to rozwiązanie stworzone z myślą o rynku globalnym — gwarantuje pełną widoczność wnętrza bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

 

arca-t-video-image

Zobacz więcej. Reaguj szybciej. Chroń lepiej.

  • IP 66 - no background 389x388
  • -40 - no background - 389x388
  • +80 - no background - 389x388
  • drop - no background - 389x388
  • sun - no background - 389x388
  • lightnig- no background 389x388
  • snowflake - no background389x388
  • lightning- no background389x388
  • signal - no background 389x388

W nowoczesnych środowiskach przemysłowych liczy się każda sekunda. ARCA T umożliwia monitorowanie krytycznych komponentów, wyświetlaczy i paneli sterujących oraz elementów sygnalizacyjnych bez konieczności otwierania drzwi. Pozwala to zachować pełną ochronę IP66 i IK09, ograniczyć ryzyko awarii i przestojów oraz zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla aparatury, jak i personelu.

  • Natychmiastowa widoczność: Natychmiastowa kontrola stanu systemu, bezpieczników i sygnalizacji.

  • Pełna ochrona: Szczelność IP66 i wysoka odporność IK9 gwarantują bezpieczne środowisko.

  • Pełna ochrona: Szczelność IP66 i wysoka odporność IK9 gwarantują bezpieczne środowisko.

Solidna ochrona i inteligentna konstrukcja

W przeciwieństwie do tradycyjnych obudów stalowych lub GRP, które wymagają montażu dodatkowego okna inspekcyjnego, ARCA T jest w pełni gotowa do instalacji od razu po wyjęciu z opakowania. Przezroczyste drzwi formowane jako jeden element zapewniają wyjątkową odporność na uderzenia oraz czystą, profesjonalną estetykę idealną dla nowoczesnych instalacji.

  • Przydymiony poliwęglan odporny na UV: Drzwi wykonane z przydymionego, stabilizowanego UV poliwęglanu nie żółkną, zachowując doskonałą przejrzystość nawet przy długotrwałej ekspozycji na intensywne światło słoneczne.

  • Odporność na korozję: W 100% odporna na korozję konstrukcja sprawia, że ARCA T świetnie sprawdza się w wymagających warunkach zewnętrznych i przemysłowych

  • Bezproblemowa integracja: Pełna kompatybilność z pozostałymi szafkami ARCA i akcesoriami umożliwia łatwą rozbudowę i standaryzację instalacji.

Bliższe spojrzenie na elastyczność ARCA

Poznaj, jak ARCA T dopasowuje się do Twojego procesu — od łatwej personalizacji po szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów montażowych, które umożliwiają tworzenie dokładnie takiej konfiguracji, jakiej potrzebujesz.

Wyznaczanie nowych standardów w monitoringu przemysłowym

ARCA T wyznacza nowy poziom niezawodności w środowiskach, w których ciągła obserwacja i wysoka ochrona komponentów mają kluczowe znaczenie. W sektorach transformacji energetycznej i zielonej energii chroni kluczowe elementy infrastruktury odnawialnej, zapewniając trwałość i długotrwałą odporność na warunki zewnętrzne. W gospodarce wodno‑ściekowej zapewnia niezawodne działanie w środowiskach silnie korozyjnych. W obszarze automatyki przemysłowej i systemów IoT przezroczyste drzwi umożliwiają stały podgląd inteligentnych modułów sterujących, paneli HMI i urządzeń sieciowych bez konieczności otwierania obudowy. Nawet w infrastrukturze publicznej i systemach zarządzania ruchem ARCA T zapewnia trwałą i bezpieczną osłonę dla kluczowych elementów sieci.

 

Dostępne rozmiary

Chociaż ARCA T jest dostępna w wielu różnych konfiguracjach, aby dopasować się do każdego projektu, popularne rozmiary obejmują kompaktowy model 300 x 200 x 150 mm i większą wersję 600 x 400 x 210 mm. Do wyboru są standardowe zamki DB3 lub ergonomiczna klamka obrotowa zapewniająca lepszą kontrolę dostępu. Ponadto dla każdego rozmiaru dostępna jest oddzielna płyta montażowa (stal ocynkowana o grubości 2 mm).

arca t - sizes - mockup - no background

W komplecie ze standardowym zamkiem DB3 i przezroczystymi drzwiami


            ARCA 203015T No MP <br>
            8121020N
Cabinets

ARCA 203015T No MP
8121020N

200 x 300 x 150

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 302015T No MP <br>
            8121002N
Cabinets

ARCA 302015T No MP
8121002N

300 x 200 x 150

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 303021T No MP <br>
            8121005N
Cabinets

ARCA 303021T No MP
8121005N

300 x 300 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt


            ARCA 304015T No MP <br>
            8121022N
Cabinets

ARCA 304015T No MP
8121022N

300 x 400 x 150

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 304021T No MP <br>
            8121023N
Cabinets

ARCA 304021T No MP
8121023N

300 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 403015T No MP <br>
            8121006N
Cabinets

ARCA 403015T No MP
8121006N

400 x 300 x 150

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 403021T No MP <br>
            8121007N
Cabinets

ARCA 403021T No MP
8121007N

400 x 300 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 404021T No MP <br>
            8121009N
Cabinets

ARCA 404021T No MP
8121009N

400 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt


            ARCA 405021T No MP <br>
            8121025N
Cabinets

ARCA 405021T No MP
8121025N

400 x 500 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 406021T No MP <br>
            8121026N
Cabinets

ARCA 406021T No MP
8121026N

400 x 600 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 504021T No MP <br>
            8121011N
Cabinets

ARCA 504021T No MP
8121011N

500 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 505021T No MP <br>
            8121032N
Cabinets

ARCA 505021T No MP
8121032N

500 x 500 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt


            ARCA 604021T No MP <br>
            8121012N
Cabinets

ARCA 604021T No MP
8121012N

600 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

W komplecie z klamką i przezroczystymi drzwiami


            ARCA 403015ST No MP <br>
            8121086N
Cabinets

ARCA 403015ST No MP
8121086N

400 x 300 x 150

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 403021ST No MP <br>
            8121087N
Cabinets

ARCA 403021ST No MP
8121087N

400 x 300 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 404021ST No MP <br>
            8121089N
Cabinets

ARCA 404021ST No MP
8121089N

400 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką


            ARCA 405021ST No MP <br>
            8121105N
Cabinets

ARCA 405021ST No MP
8121105N

400 x 500 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 406021ST No MP <br>
            8121106N
Cabinets

ARCA 406021ST No MP
8121106N

400 x 600 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku


            ARCA 504021ST No MP <br>
            8121091N
Cabinets

ARCA 504021ST No MP
8121091N

500 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku


            ARCA 505021ST No MP <br>
            8121112N
Cabinets

ARCA 505021ST No MP
8121112N

500 x 500 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką


            ARCA 604021ST No MP <br>
            8121092N
Cabinets

ARCA 604021ST No MP
8121092N

600 x 400 x 210

Szafka PC
Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Gotowi zobaczyć więcej w swoim kolejnym projekcie?

ARCA T to coś więcej niż szafka — to realny wgląd w pracę Twojego systemu.
Połącz doskonałą widoczność urządzeń z ochroną na najwyższym poziomie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o innowacjach stojących za
ARCA T?

Poznaj historię powstania przezroczystych drzwi ARCA. W naszym najnowszym artykule zabieramy Cię za kulisy wraz z zespołem produktowym Fibox, aby zgłębić spostrzeżenia klientów, wyzwania inżynieryjne i decyzje projektowe, które ukształtowały to przełomowe rozwiązanie.


Tutaj dzielimy się tym, dlaczego przezroczystość stała się niezbędna w nowoczesnych instalacjach elektrycznych, w jaki sposób osiągnęliśmy doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV bez kompromisu dla przejrzystości i co odróżnia ARCA T od tradycyjnych rozwiązań z możliwością inspekcji.

Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą zwiększyć wydajność, przejrzystość i niezawodność Twojego projektu? Zostaw swoje dane kontaktowe i opowiedz nam krótko o swoich potrzebach. Nasi eksperci niezwłocznie skontaktują się z Tobą i przedstawią dostosowane do Twoich potrzeb rekomendacje, które pozwolą Ci z pewnością zrealizować Twój projekt.