ARCA T im Überblick: Ihr Schaltschrank mit transparenter Tür
Die bewährte ARCA-Serie entwickelt sich weiter: Mit der größten integrierten transparenten Tür auf dem Markt ermöglicht ARCA T eine schnelle und sichere visuelle Kontrolle Ihrer Komponenten – ohne den Schaltschrank öffnen zu müssen.
Arca T in der Praxis kennenlernen
ARCA T bietet sofortige Sichtbarkeit bei maximalem Schutz – ohne Kompromisse. Die UL-zertifizierte Lösung für den globalen Einsatz stellt sicher, dass Sie kritische Komponenten jederzeit im Blick behalten, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen.
Mehr sehen. Schneller reagieren. Besser schützen.
In modernen Industrieumgebungen zählt jede Sekunde. Mit ARCA T behalten Sie kritische Komponenten, HMI-Displays und Statusanzeigen sofort im Blick – ganz ohne den Schaltschrank öffnen zu müssen. Dank des Verzichts auf unnötige Türöffnungen erhalten Sie vollen IP66- und IK09-Schutz und reduzieren gleichzeitig Stromschlagrisiken und Ausfallzeiten erheblich.
-
Sofortige Sichtbarkeit: Prüfen Sie Systemstatus, Sicherungen und Alarme in Sekundenschnelle.
-
Uneingeschränkte Sicherheit: Der Schaltschrank bleibt verschlossen und schützt sowohl Geräte als auch Personal.
-
Effizienter Betrieb: Wartungsroutinen lassen sich durch schnelle visuelle Inspektionen deutlich beschleunigen.
Robuster Schutz trifft intelligentes Design
Im Gegensatz zu herkömmlichen Stahl- oder GFK-Schränken, die oft nachträglich mit Fenstern ausgestattet werden, kommt ARCA T sofort einsatzbereit. Die innovative, einteilige transparente Tür bietet überragende Stoßfestigkeit, schützt zuverlässig und sorgt gleichzeitig für eine saubere, professionelle Ästhetik.
Unsere Vorteile:
-
UV-stabiles graues Polycarbonat: Die getönte Tür verhindert Vergilbung und bewahrt klare Sicht auch bei starker Sonneneinstrahlung.
-
Korrosionsfreie Leistung: 100 % korrosionsbeständig und damit ideal geeignet für raue Außen- und Industrieumgebungen.
-
Nahtlose Integration: Vollständig kompatibel mit dem bestehenden ARCA-Sortiment und Zubehör.
ARCA T setzt neue Maßstäbe für industrielle Kontrolle
ARCA T ist der ideale Partner für Branchen, in denen ständige Kontrollen und hoher Schutz entscheidend sind.
- In der Energiewende und grünen Energie schützt ARCA T das Herzstück erneuerbarer Infrastruktur zuverlässig vor Störungen und Umwelteinflüssen.
- In der Wasser- und Abwasserwirtschaft liefert ARCA T stabile Leistung, selbst in stark korrosiven Umgebungen.
- In der Fabrikautomation und im IoT sorgt ARCA T mit seiner transparenten Tür dafür, dass Steuerungssysteme und HMI-Displays jederzeit klar sichtbar und schnell überprüfbar sind.
- In der öffentlichen Infrastruktur und im Verkehr gewährleistet ARCA T dauerhaften Schutz wichtiger Netzwerke und minimiert Ausfallrisiken.
Verfügbare Grössen
ARCA T ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die sich an jedes Projekt anpassen lassen.
Zu den gängigen Größen gehören das kompakte Modell mit 300 × 200 × 150 mm sowie die größere Variante mit 600 × 400 × 210 mm.
Sie können zwischen Standard-DB3-Schlössern oder der ergonomischen Schwenkgriffoption wählen, um die Zugangskontrolle zu optimieren. Zusätzlich ist für jede Größe eine separate Montageplatte aus 2 mm verzinktem Stahl verfügbar, um die Installation zu erleichtern.

ARCA T mit Standard DB3-Schloss und transparenter Tür
ARCA 203015T No MP
8121020N
200 x 300 x 150
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 1-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
ARCA 302015T No MP
8121002N
300 x 200 x 150
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite
ARCA 303021T No MP
8121005N
300 x 300 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung
ARCA 304015T No MP
8121022N
300 x 400 x 150
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
ARCA 304021T No MP
8121023N
300 x 400 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
ARCA 403015T No MP
8121006N
400 x 300 x 150
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite
ARCA 403021T No MP
8121007N
400 x 300 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite
ARCA 404021T No MP
8121009N
400 x 400 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung
ARCA 405021T No MP
8121025N
400 x 500 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
ARCA 406021T No MP
8121026N
400 x 600 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
ARCA 504021T No MP
8121011N
500 x 400 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite
ARCA T mit Schwenkhebelgriff und transparenter Tür
ARCA 403015ST No MP
8121086N
400 x 300 x 150
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite
ARCA 403021ST No MP
8121087N
400 x 300 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite
ARCA 404021ST No MP
8121089N
400 x 400 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, Schwenkhebel
ARCA 405021ST No MP
8121105N
400 x 500 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite
ARCA 406021ST No MP
8121106N
400 x 600 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere kurze Seite
ARCA 504021ST No MP
8121091N
500 x 400 x 210
Wandschaltschrank, PC
Tür transparent, Schwenkhebel, Scharniere lange Seite
Mit ARCA T jetzt Klarheit in Ihr nächstes Projekt bringen
ARCA T ist mehr als ein Gehäuse – es ist ein Fenster zur Leistung Ihres Systems. Mit ARCA T behalten Sie kritische Komponenten jederzeit im Blick, während Sie von branchenführendem Schutz profitieren.
Die Kombination aus Transparenz, Sicherheit und Effizienz macht ARCA T zur perfekten Lösung für anspruchsvolle Projekte.
Erfahren Sie mehr über die Innovation hinter ARCA T
Erfahren Sie, wie die transparente Tür von ARCA T entwickelt wurde und welche bahnbrechenden Lösungen das Produktteam von Fibox umgesetzt hat. Unser Artikel nimmt Sie mit hinter die Kulissen: von den Erkenntnissen der Kunden über technische Herausforderungen bis hin zu den entscheidenden Designentscheidungen.
Dabei wird deutlich, warum Transparenz in modernen Elektroinstallationen unverzichtbar ist, wie ARCA T exzellenten UV-Schutz bietet, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen, und wodurch sich ARCA T deutlich von herkömmlichen Fensterlösungen abhebt.
Jetzt Kontakt zu unseren Experten aufnehmen
Erfahren Sie, wie ARCA T die Leistung, Transparenz und Zuverlässigkeit Ihres Projekts steigern kann. Hinterlassen Sie einfach Ihre Kontaktdaten und schildern Sie kurz Ihren Bedarf – unsere Experten melden sich umgehend mit maßgeschneiderten Empfehlungen, damit Sie Ihr Projekt schnell, effizient und sicher voranbringen.