Maak kennis met de nieuwe ARCA T

De beproefde ARCA-serie ontwikkelt zich verder: met de grootste geïntegreerde transparante deur op de markt maakt ARCA T een snelle en veilige visuele controle van uw componenten mogelijk – zonder de schakelkast te hoeven openen.

Het resultaat: hogere bedrijfszekerheid, efficiënter onderhoud en maximale transparantie, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen.

arca t snippet 2

Maak kennis met ARCA T in de praktijk

ARCA T biedt directe zichtbaarheid met maximale bescherming – compromisloos. De UL-gecertificeerde oplossing voor wereldwijd gebruik zorgt ervoor dat u de kritische componenten altijd in het oog houdt, zonder concessies te doen aan bescherming.

arca-t-video-image

Meer zien. Sneller reageren. Beter beschermen.

  • IP 66 - no background 389x388
  • -40 - no background - 389x388
  • +80 - no background - 389x388
  • drop - no background - 389x388
  • sun - no background - 389x388
  • lightnig- no background 389x388
  • snowflake - no background389x388
  • lightning- no background389x388
  • signal - no background 389x388

In moderne industriële omgevingen telt elke seconde. Met ARCA T houdt u kritische componenten, HMI-displays en statusindicatoren direct in beeld – zonder de schakelkast te hoeven openen. Dankzij het vermijden van onnodige deuropeningen behoudt u volledige IP66- en IK9-bescherming en vermindert u uitvaltijd aanzienlijk en kunt u tegelijkertijd spanningsvrij werken.

  • Directe zichtbaarheid: ontroleer systeemstatus, zekeringen en alarmen in luttele seconden.

  • Onbeperkte veiligheid: e schakelkast blijft gesloten en beschermt zowel apparatuur als personeel.

  • Efficiënte werking: nderhoudsroutines kunnen door snelle visuele inspecties aanzienlijk worden versneld.

Robuuste bescherming ontmoet intelligent ontwerp

In tegenstelling tot traditionele stalen- of polyesterkasten die vaak achteraf met vensters worden uitgerust, is ARCA T direct klaar voor gebruik. De innovatieve, eendelige transparante deur biedt uitstekende slagvastheid, bescherming en betrouwbaarheid. En zorgt tegelijkertijd voor een strakke, professionele en esthetische uitstraling.

 Onze voordelen:

  • UV-stabiel rookkleurig polycarbonaat: De rookkleurige deur voorkomt lichtveroudering en behoudt helder zicht, zelfs bij intensieve zonnestraling.

  • Corrosievrije prestaties: 100% corrosiebestendigheid, daardoor ideaal voor ruwe buiten- en industriële omgevingen.

  • Perfecte aansluiting: Volledig compatibel met het bestaande ARCA-assortiment en accessoires.

ARCA T: flexibel, aanpasbaar, klaar voor gebruik

ARCA T past zich moeiteloos aan uw werkprocessen aan – van klantspecifiek maatwerk tot een breed assortiment montagetoebehoren. Zo integreert u uw ARCA T-schakelkast snel en efficiënt in uw bestaande infrastructuur.

 ARCA T zet nieuwe maatstaven voor industriële besturingssystemen

ARCA T is de ideale partner voor sectoren waar constante controle en hoge bescherming cruciaal zijn.

  • In de energietransitie en groene energie beschermt ARCA T het hart van hernieuwbare infrastructuur betrouwbaar tegen storingen en omgevingsinvloeden.
  • In de water- en afvalwatersector levert ARCA T stabiele prestaties, zelfs in sterk corrosieve omgevingen.
  • In fabrieksautomatisering en IoT zorgt ARCA T met zijn transparante deur ervoor dat besturingssystemen en HMI-displays altijd duidelijk zichtbaar en snel controleerbaar zijn.
  • In openbare infrastructuur en transport garandeert ARCA T duurzame bescherming van belangrijke netwerken en minimaliseert het uitvalrisico. 

BESCHIKBARE AFMETINGEN

ARCA T is verkrijgbaar in verschillende samenstellingen die zich aan elk project aanpassen.

Tot de gangbare afmetingen behoren het compacte model met 300 × 200 × 150 mm en de grotere variant met 600 × 400 × 210 mm.

U kunt kiezen tussen standaard DB3-sloten of de ergonomische zwenkgreepoptie om de toegangscontrole te optimaliseren. Daarnaast is voor elke afmeting een aparte montageplaat van 2 mm verzinkt staal beschikbaar om de installatie te vereenvoudigen. 

arca t - sizes - mockup - no background

Uitgerust met een standaard DB3-slot en een transparante deur 


            ARCA 203015T No MP <br>
            8121020N
Cabinets

ARCA 203015T No MP
8121020N

200 x 300 x 150


            ARCA 302015T No MP <br>
            8121002N
Cabinets

ARCA 302015T No MP
8121002N

300 x 200 x 150


            ARCA 303021T No MP <br>
            8121005N
Cabinets

ARCA 303021T No MP
8121005N

300 x 300 x 210


            ARCA 304015T No MP <br>
            8121022N
Cabinets

ARCA 304015T No MP
8121022N

300 x 400 x 150


            ARCA 304021T No MP <br>
            8121023N
Cabinets

ARCA 304021T No MP
8121023N

300 x 400 x 210


            ARCA 403015T No MP <br>
            8121006N
Cabinets

ARCA 403015T No MP
8121006N

400 x 300 x 150


            ARCA 403021T No MP <br>
            8121007N
Cabinets

ARCA 403021T No MP
8121007N

400 x 300 x 210


            ARCA 404021T No MP <br>
            8121009N
Cabinets

ARCA 404021T No MP
8121009N

400 x 400 x 210


            ARCA 405021T No MP <br>
            8121025N
Cabinets

ARCA 405021T No MP
8121025N

400 x 500 x 210


            ARCA 406021T No MP <br>
            8121026N
Cabinets

ARCA 406021T No MP
8121026N

400 x 600 x 210


            ARCA 504021T No MP <br>
            8121011N
Cabinets

ARCA 504021T No MP
8121011N

500 x 400 x 210


            ARCA 505021T No MP <br>
            8121032N
Cabinets

ARCA 505021T No MP
8121032N

500 x 500 x 210


            ARCA 604021T No MP <br>
            8121012N
Cabinets

ARCA 604021T No MP
8121012N

600 x 400 x 210

 Uitgerust met een swinghandle en een transparante deur 


            ARCA 403015ST No MP <br>
            8121086N
Cabinets

ARCA 403015ST No MP
8121086N

400 x 300 x 150


            ARCA 403021ST No MP <br>
            8121087N
Cabinets

ARCA 403021ST No MP
8121087N

400 x 300 x 210


            ARCA 404021ST No MP <br>
            8121089N
Cabinets

ARCA 404021ST No MP
8121089N

400 x 400 x 210


            ARCA 405021ST No MP <br>
            8121105N
Cabinets

ARCA 405021ST No MP
8121105N

400 x 500 x 210


            ARCA 406021ST No MP <br>
            8121106N
Cabinets

ARCA 406021ST No MP
8121106N

400 x 600 x 210


            ARCA 504021ST No MP <br>
            8121091N
Cabinets

ARCA 504021ST No MP
8121091N

500 x 400 x 210


            ARCA 505021ST No MP <br>
            8121112N
Cabinets

ARCA 505021ST No MP
8121112N

500 x 500 x 210


            ARCA 604021ST No MP <br>
            8121092N
Cabinets

ARCA 604021ST No MP
8121092N

600 x 400 x 210

 Breng met ARCA T duidelijkheid in uw volgende project 

RCA T is meer dan een behuizing – het is een zichtvenster op de prestaties van uw systeem. Met ARCA T houdt u kritische componenten altijd in het oog, terwijl u profiteert van vooraanstaande bescherming.

De combinatie van transparantie, veiligheid en efficiëntie maakt ARCA T tot de perfecte oplossing voor complexe projecten.

Ontdek meer over de innovatie achter ARCA T

Ontdek hoe de transparante deur van ARCA T werd ontwikkeld en welke baanbrekende oplossingen het productteam van Fibox heeft gerealiseerd. Ons artikel neemt u mee achter de schermen: van klantinzichten en technische uitdagingen tot de beslissende ontwerpkeuzes.

Daarbij wordt duidelijk waarom transparantie in moderne elektrische installaties onmisbaar is, hoe ARCA T uitstekende UV-bescherming biedt zonder de helderheid te beïnvloeden, en waarin ARCA T zich duidelijk onderscheidt van conventionele vensteroplossingen.

Neem nu contact op met onze experts

Ontdek hoe ARCA T de prestaties, transparantie en betrouwbaarheid van uw project kan verbeteren. Laat eenvoudig uw contactgegevens achter en beschrijf kort uw behoefte – onze experts nemen snel contact met u op met een op maat gemaakte aanbeveling, zodat u uw project snel, efficiënt en veilig kunt realiseren.