Vi præsenterer den nye ARCA T

Fibox har udvidet ARCA-serien. Med den største integrerede transparente dør på markedet er ARCA T konstrueret til smartere overvågning, forbedret sikkerhed og større effektivitet - selv i de mest krævende miljøer. 

ARCA T

SE VORES VIDEO

Oplev, hvordan ARCA T kombinerer synlighed med robust beskyttelse. Denne UL-certificerede løsning til det globale marked sikrer, at du aldrig behøver at vælge mellem at se dine komponenter og holde dem sikre.

arca-t-video-image

Se mere. Reagér hurtigere. Beskyt bedre.

  • IP 66
  • -40
  • +80
  • Dråbe
  • Sol
  • Elektricitet
  • Snefnug
  • Lyn
  • Signal

I moderne industrimiljøer tæller hvert sekund. ARCA T giver dig mulighed for at overvåge kritiske komponenter, HMI-skærme og statusindikatorer på et øjeblik uden nogensinde at åbne kabinettet. Derved reducerer du risikoen for elektrisk stød og spildtid betydeligt. IP66- og IK09-klassificeringerne er stadig gældende ved den transparente dør.

  • Øjeblikkelig synlighed: Tjek systemstatus, sikringer og alarmer med det samme.

  • Kompromisløs sikkerhed: Hold skabet forseglet for at beskytte både udstyr og personale.

  • Operationel effektivitet: Strømlin vedligeholdelsesrutinerne med hurtige visuelle inspektioner.

ROBUST BESKYTTELSE MØDER SMARTERE DESIGN

I modsætning til traditionelle stål- eller glasfiberskabe, der kræver separate, pålimede vinduesinstallationer, er ARCA T klar til brug. Vores innovative enkeltstøbte transparente dør giver overlegen slagfasthed og en ren, professionel æstetik.

  • UV-stabilt røgfarvet polykarbonat: Vores røgfarvede dør forhindrer gulfarvning og bevarer sin klarhed selv i stærkt sollys..

  • Korrosionsfri ydeevne: 100 % korrosionsbestandig, hvilket gør den til det ideelle valg til barske udendørs og industrielle omgivelser.

  • Problemfri integration: Fuldt kompatibel med det eksisterende ARCA-sortiment og tilbehør. 

ET NÆRMERE KIG PÅ ARCA'S FLEKSIBILITET

Opdag, hvordan ARCA T passer ind i din arbejdsgang, fra ubesværet tilpasning til det brede udvalg af monteringstilbehør, der er tilgængeligt.

 Vores brochure giver dig et kort og overskueligt overblik over hele ARCA-sortimentet – herunder detaljeret information om ARCA T, dens varianter og mulige anvendelsesområder. 

 

 

 

 

NY STANDARD FOR INDUSTRIEL OVERVÅGNING

ARCA T er den perfekte partner til sektorer, hvor konstant overvågning og beskyttelse på højt niveau er lige kritiske. I sektorerne for vedvarende- og grøn energi beskytter den hjertet af den vedvarende infrastruktur, mens den i vand- og spildevandshåndtering giver pålidelig ydeevne i meget korrosive miljøer. Til fabriksautomatisering og IoT giver den transparente dør klart udsyn til intelligente kontrolsystemer og HMI-skærme. Selv inden for offentlig infrastruktur og trafikstyring står ARCA T som et holdbart skjold for vitale netværk.

TILGÆNGELIGE STØRRELSER

ARCA T fås i en lang række størrelser, der passer til ethvert projekt. Størrelser omfatter den kompakte 300 x 200 x 150 mm-model og den større 600 x 400 x 210 mm-version. Du kan vælge mellem standard DB3-låse eller det ergonomiske svinghåndtag for bedre adgangskontrol. Desuden fås en separat montageplade (2 mm galvaniseret stål) til hver størrelse.

ARCA T – størrelser – mockup – uden baggrund

KOMPLET MED STANDARD DB3-LÅS OG TRANSPARENT DØR


            ARCA 203015T No MP <br>
            8121020N
Cabinets

ARCA 203015T No MP
8121020N

200 x 300 x 150

Kabinet, PC
m/transparent låg, 1 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 302015T No MP <br>
            8121002N
Cabinets

ARCA 302015T No MP
8121002N

300 x 200 x 150

Kabinet, PC
m/transparent låg, 1 lås, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 303021T No MP <br>
            8121005N
Cabinets

ARCA 303021T No MP
8121005N

300 x 300 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade


            ARCA 304015T No MP <br>
            8121022N
Cabinets

ARCA 304015T No MP
8121022N

300 x 400 x 150

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 304021T No MP <br>
            8121023N
Cabinets

ARCA 304021T No MP
8121023N

300 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 403015T No MP <br>
            8121006N
Cabinets

ARCA 403015T No MP
8121006N

400 x 300 x 150

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 403021T No MP <br>
            8121007N
Cabinets

ARCA 403021T No MP
8121007N

400 x 300 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 404021T No MP <br>
            8121009N
Cabinets

ARCA 404021T No MP
8121009N

400 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade


            ARCA 405021T No MP <br>
            8121025N
Cabinets

ARCA 405021T No MP
8121025N

400 x 500 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 406021T No MP <br>
            8121026N
Cabinets

ARCA 406021T No MP
8121026N

400 x 600 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 504021T No MP <br>
            8121011N
Cabinets

ARCA 504021T No MP
8121011N

500 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 505021T No MP <br>
            8121032N
Cabinets

ARCA 505021T No MP
8121032N

500 x 500 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, uden monteringsplade


            ARCA 604021T No MP <br>
            8121012N
Cabinets

ARCA 604021T No MP
8121012N

600 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, 2 låse, hængsel på lang side, uden monteringsplade

KOMPLET MED SVINGHÅNDTAG OG TRANSPARENT DØR


            ARCA 403015ST No MP <br>
            8121086N
Cabinets

ARCA 403015ST No MP
8121086N

400 x 300 x 150

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 403021ST No MP <br>
            8121087N
Cabinets

ARCA 403021ST No MP
8121087N

400 x 300 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 404021ST No MP <br>
            8121089N
Cabinets

ARCA 404021ST No MP
8121089N

400 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, uden monteringsplade


            ARCA 405021ST No MP <br>
            8121105N
Cabinets

ARCA 405021ST No MP
8121105N

400 x 500 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 406021ST No MP <br>
            8121106N
Cabinets

ARCA 406021ST No MP
8121106N

400 x 600 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på kort side, uden monteringsplade


            ARCA 504021ST No MP <br>
            8121091N
Cabinets

ARCA 504021ST No MP
8121091N

500 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade


            ARCA 505021ST No MP <br>
            8121112N
Cabinets

ARCA 505021ST No MP
8121112N

500 x 500 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, uden monteringsplade


            ARCA 604021ST No MP <br>
            8121092N
Cabinets

ARCA 604021ST No MP
8121092N

600 x 400 x 210

Kabinet, PC
m/transparent låg, svinghåndtag, hængsel på lang side, uden monteringsplade

KLAR TIL AT BRINGE KLARHED TIL DIT NÆSTE PROJEKT?

ARCA T er mere end bare et kabinet; det er et vindue ind til dit systems ydeevne.
Oplev den perfekte balance mellem synlighed og brancheførende beskyttelse.

VIL DU VIDE MERE OM INNOVATIONEN BAG ARCA T?

Oplev historien om, hvordan den transparente ARCA-dør blev til. I vores seneste artikel tager vi dig med bag kulisserne sammen med produktteamet hos Fibox for at udforske den kundeindsigt, de tekniske udfordringer og de designbeslutninger, der formede denne banebrydende løsning.
Her fortæller vi, hvorfor transparens er blevet afgørende i moderne elektriske installationer, hvordan vi opnåede overlegen UV-beskyttelse uden at gå på kompromis med klarheden, og hvad der gør ARCA T anderledes end traditionelle vinduesløsninger.

 

KONTAKT OS

Vil du vide, hvordan vores løsninger kan forbedre dit projekts ydeevne, klarhed og pålidelighed? Efterlad dine kontaktoplysninger og fortæl os kort om dine behov. Vores kundeservice vender straks tilbage med skræddersyede anbefalinger, der er designet til at bringe dit projekt videre med selvtillid.