Startseite / Produkte / EURONORD 0812
Euronord image

Euronord

Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.

  • Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 081206
Gehäuse

PC 081206

7032580

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 55

PC 081206H
Gehäuse

PC 081206H

7032590

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 60

PC 081209
Gehäuse

PC 081209

7032600

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 85

PC 081209H
Gehäuse

PC 081209H

7032610

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 90

PCT 081206
Gehäuse

PCT 081206

7022581

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 55

PCT 081209
Gehäuse

PCT 081209

7022601

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 85

AB 081206
Gehäuse

AB 081206

7083580

Gehäuse ABS
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 120 x 55

EURONORD 0812 Zubehör

TRM 0812
Gehäuse

TRM 0812

9820009

Tragschiene TS 15, für Gehäuse
TM 0812
Gehäuse

TM 0812

9512012

Montageplatte, für Gehäuse
ARH 12
Gehäuse

ARH 12

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau
TRM 0808
Gehäuse

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse