Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
AB 081206 product image 1
AB 081206 product image 2
AB 081206 product image 3
AB 081206 product image 1
Next slide
AB 081206 thumbnail image 1
AB 081206 thumbnail image 2
AB 081206 thumbnail image 3
AB 081206 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 0812 / AB 081206

AB 081206 7083580

Abmessungen 80 x 120 x 55

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7083580

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074003508

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 80

Breite (mm) : 120

Tiefe (mm) : 55

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Euronord / EURONORD 0812 / AB 081206

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

AB 081206

Fibox
7083580_AB_081206 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081206

Artikel-Nr. : 7083580

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074003508

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO081206-09 COMBO.pdf
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 80 120 55
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
TRM 0812 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Montageplatte, für Gehäuse
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(105 x 35 x 7)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD