TM 0812 main image
TM 0812 thumb 1

TM 0812

9512012

Abmessungen - 71 x 94 x 1.5

Download Datenblatt

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 120x80x55-120x80x90

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034007

ETIM: : EC000213

Höhe (mm) : 71

Breite (mm) : 94

Tiefe (mm) : 1.5

Material: : Stahl, verzinkt

TM_0812-1520.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • TM 0812.dwg
  • TM 0812.dxf
  • TM 0812.step
  • TM 0812.x_t
  • TM 0812.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TM 0812

Fibox
9512012_TM_0812_MOUNTING_Plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 0812

Artikel-Nr. : 9512012

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 120x80x55-120x80x90

EAN: : 6418074034007

TM_0812-1520
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 71 94 1.5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert