Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
PC 081206 7032580
Abmessungen 80 x 120 x 55
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
- PC : IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7032580
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074003621
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 80
Breite (mm) : 120
Tiefe (mm) : 55
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081206
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
PC 081206
Sample image
Order symbol : PC 081206
Artikel-Nr. : 7032580
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074003621
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 120 | 55 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
TRM 0812 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(106 x 15 x 1) |
TF 28037 | Befestigungslasche, für Gehäuse |
TM 0812 |
Montageplatte, für Gehäuse
(71 x 94 x 1) |
ARH 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(105 x 35 x 1) |
TH A | Plastik-Scharniere, grau |
TRM 0808 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 1) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |