ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
AR1084SC
Szafy

AR1084SC

8561097

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHSC
Szafy

AR1084CHSC

8561098

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHL
Szafy

AR1084CHL

8561099

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSL
Szafy

AR1084CHSSL

8561100

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHTSS
Szafy

AR1084CHTSS

8561102

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084SCT
Szafy

AR1084SCT

8561103

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHSCT
Szafy

AR1084CHSCT

8561104

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHLT
Szafy

AR1084CHLT

8561105

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSLT
Szafy

AR1084CHSSLT

8561106

Obudowa PC

Wymiary - 254 x 203 x 102

AR 1084 Akcesoria

ASPHK10
Szafy

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Szafy

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Szafy

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Szafy

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Szafy

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Szafy

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Szafy

APBP108

8590154