ALN
Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.
Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów