AR1084SC main image
AR1084SC thumb 1

AR1084SC

8561097

Wymiary - 254 x 203 x 102

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066336

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 254

Szerokość (mm) : 203

Głębokość (mm) : 102
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
ARCA 10x8X4_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 10x8_screw_cover.dwg
  • 10x8_screw_cover.dxf
  • 10x8_screw_cover.step
  • 10x8_screw_cover.x_t
  • 10x8_screw_cover.zip
  • 10x8x4_screw_base.dwg
  • 10x8x4_screw_base.dxf
  • 10x8x4_screw_base.step
  • 10x8x4_screw_base.x_t
  • 10x8x4_screw_base.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR1084SC 8561097 Akcesoria

ASPHK10
Szafy

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Szafy

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Szafy

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Szafy

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Szafy

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Szafy

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Szafy

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Szafy

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1084SC

Fibox
AR1086SC

Sample image

Order symbol : AR1084SC

Kod produktu : 8561097

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074066336

Zawiera : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8X4_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 254 203 102
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...