Skip to content

Przezroczyste drzwi. Natychmiastowy wgląd.

Przedstawiamy
nową ARCA T

 

Szafka Fibox ARCA, która od lat wyznacza standardy, właśnie zyskała nową odsłonę. Dzięki dużej, przezroczystej powierzchni i doskonałemu designowi, szafka zapewnia natychmiastowy wgląd w stan urządzeń umieszczonych w obudowie, bez konieczności jej otwierania. Przezroczyste drzwi przyspieszają czynności eksploatacyjne oraz poprawiają bezpieczeństwo instalacji dzięki nowoczesnej i wytrzymałej konstrukcji przeznaczonej do pracy w wymagających środowiskach.

arca t - zdjęcie startowe - bez tła

zobacz szafkę arca t w akcji

Przekonaj się, jak ARCA T łączy możliwość natychmiastowej inspekcji aparatury  z niezawodną ochroną komponentów. Dzięki certyfikacji UL to rozwiązanie stworzone z myślą o rynku globalnym — gwarantuje pełną widoczność wnętrza bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

ARCA T to idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się szybka kontrola, trwałość i najwyższy poziom ochrony.

Zobacz więcej. Reaguj szybciej. Chroń lepiej.

  • IP 66 - bez tła 389x388
  • -40 - bez tła - 389x388
  • +80 - bez tła - 389x388
  • kropla - bez tła - 389x388
  • słońce - bez tła - 389x388
  • lightnig- bez tła 389x388
  • płatek śniegu - bez tła389x388
  • błyskawica - bez tła389x388
  • sygnał - brak tła 389x388

W nowoczesnych środowiskach przemysłowych liczy się każda sekunda. ARCA T umożliwia monitorowanie krytycznych komponentów, wyświetlaczy i paneli sterujących oraz elementów sygnalizacyjnych bez konieczności otwierania drzwi. Pozwala to zachować pełną ochronę IP66 i IK09, ograniczyć ryzyko awarii i przestojów oraz zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla aparatury, jak i personelu.

  • Natychmiastowa widoczność: Natychmiastowa kontrola stanu systemu, bezpieczników i sygnalizacji.
  • Pełna ochrona: Szczelność IP66 i wysoka odporność IK9 gwarantują bezpieczne środowisko.
  • Wydajność operacyjna: Usprawnienie procedur konserwacyjnych dzięki szybkim inspekcjom wizualnym.

Solidna ochrona i inteligentna konstrukcja

W przeciwieństwie do tradycyjnych obudów stalowych lub GRP, które wymagają montażu dodatkowego okna inspekcyjnego, ARCA T jest w pełni gotowa do instalacji od razu po wyjęciu z opakowania.
Przezroczyste drzwi formowane jako jeden element zapewniają wyjątkową odporność na uderzenia oraz czystą, profesjonalną estetykę idealną dla nowoczesnych instalacji.
  • Przydymiony poliwęglan odporny na UV: Drzwi wykonane z przydymionego, stabilizowanego UV poliwęglanu nie żółkną, zachowując doskonałą przejrzystość nawet przy długotrwałej ekspozycji na intensywne światło słoneczne.
  • Odporność na korozję: W 100% odporna na korozję konstrukcja sprawia, że ARCA T świetnie sprawdza się w wymagających warunkach zewnętrznych i przemysłowych.
  • Bezproblemowa integracja: Pełna kompatybilność z pozostałymi szafkami ARCA i akcesoriami umożliwia łatwą rozbudowę i standaryzację instalacji.

Bliższe spojrzenie na elastyczność ARCA

Poznaj, jak ARCA T dopasowuje się do Twojego procesu — od łatwej personalizacji po szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów montażowych, które umożliwiają tworzenie dokładnie takiej konfiguracji, jakiej potrzebujesz.
 

Wyznaczanie nowych standardów w monitoringu przemysłowym

 

ARCA T wyznacza nowy poziom niezawodności w środowiskach, w których ciągła obserwacja i wysoka ochrona komponentów mają kluczowe znaczenie. W sektorach transformacji energetycznej i zielonej energii chroni kluczowe elementy infrastruktury odnawialnej, zapewniając trwałość i długotrwałą odporność na warunki zewnętrzne. W gospodarce wodno‑ściekowej zapewnia niezawodne działanie w środowiskach silnie korozyjnych. W obszarze automatyki przemysłowej i systemów IoT przezroczyste drzwi umożliwiają stały podgląd inteligentnych modułów sterujących, paneli HMI i urządzeń sieciowych bez konieczności otwierania obudowy. Nawet w infrastrukturze publicznej i systemach zarządzania ruchem ARCA T zapewnia trwałą i bezpieczną osłonę dla kluczowych elementów sieci.

 

 

  • arca t
  • arca t
  • arca t

DOSTĘPNE ROZMIARY

Chociaż ARCA T jest dostępna w wielu różnych konfiguracjach, aby dopasować się do każdego projektu, popularne rozmiary obejmują kompaktowy model 300 x 200 x 150 mm i większą wersję 600 x 400 x 210 mm. Do wyboru są standardowe zamki DB3 lub ergonomiczna klamka obrotowa zapewniająca lepszą kontrolę dostępu. Ponadto dla każdego rozmiaru dostępna jest oddzielna płyta montażowa (stal ocynkowana o grubości 2 mm).

arca t - rozmiary - bez tła

W komplecie ze standardowym zamkiem DB3 i przezroczystymi drzwiami

8121020N_ARCA 203015T No MP_1_72dpi

ARCA 203015T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 200 x 300 x 150 mm

Zobacz kartę produktu

8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

ARCA 302015T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 300 x 200 x 150 mm

Zobacz kartę produktu

8121005N_ARCA 303021T No MP_1_72dpi

ARCA 303021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 300 x 300 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121002N_ARCA 302015T No MP_1_72dpi

ARCA 304015T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 300 x 400 x 150 mm

Zobacz kartę produktu

8121023N_ARCA 304021T No MP_1_72dpi

ARCA 304021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 300 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121006N_ARCA_403015T_No_MP_1_72dpi

ARCA 403015T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 300 x 150 mm

Zobacz kartę produktu

8121007N_ARCA 403021T No MP_1_72dpi

ARCA 403021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 300 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121009N_ARCA 404021T No MP_1_72dpi

ARCA 404021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121025N_ARCA 405021T No MP_1_72dpi

ARCA 405021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 500 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121026N_ARCA 406021T No MP_1_72dpi

ARCA 406021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 600 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

ARCA 504021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121032N_ARCA 505021T No MP_1_72dpi

ARCA 505021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 x 500 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121012N_ARCA 604021T No MP_1_72dpi

ARCA 604021T No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 600 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

W komplecie z klamką obrotową i przezroczystymi drzwiami

8121086N_ARCA 403015ST No MP_1_72dpi

ARCA 403015ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 300 x 150 mm

Zobacz kartę produktu

8121087N_ARCA 403021ST_1_72dpi

ARCA 403021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 300 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121089N_ARCA 404021ST_1_72dpi

ARCA 404021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121105N_ARCA 405021ST_1_72dpi

ARCA 405021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 500 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

ARCA 406021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 400 x 600 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

ARCA 504021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

ARCA 505021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 500 x 500 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

8121092N_ARCA 604021ST_1_72dpi

ARCA 604021ST No MP

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 600 x 400 x 210 mm

Zobacz kartę produktu

Gotowi zobaczyć więcej w swoim kolejnym projekcie?

 
ARCA T to coś więcej niż szafka — to realny wgląd w pracę Twojego systemu.
Połącz doskonałą widoczność urządzeń z ochroną na najwyższym poziomie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o innowacjach stojących za
ARCA T?

Poznaj historię powstania przezroczystych drzwi ARCA. W naszym najnowszym artykule zabieramy Cię za kulisy wraz z zespołem produktowym Fibox, aby zgłębić spostrzeżenia klientów, wyzwania inżynieryjne i decyzje projektowe, które ukształtowały to przełomowe rozwiązanie.


Tutaj dzielimy się tym, dlaczego przezroczystość stała się niezbędna w nowoczesnych instalacjach elektrycznych, w jaki sposób osiągnęliśmy doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV bez kompromisu dla przejrzystości i co odróżnia ARCA T od tradycyjnych rozwiązań z możliwością inspekcji.

NIEKTÓRZY Z NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

"Konsultacje z Fibox zmieniły nasze podejście do formowania wtryskowego. Ich wiedza i innowacyjne rozwiązania znacznie poprawiły naszą wydajność produkcji i jakość produktów".

Näyttökuva 2025-02-27 145719 Shaun Benson, Marketing Manager, Agriflora Inc.

Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą zwiększyć wydajność, przejrzystość i niezawodność Twojego projektu? Zostaw swoje dane kontaktowe i opowiedz nam krótko o swoich potrzebach. Nasi eksperci niezwłocznie skontaktują się z Tobą i przedstawią dostosowane do Twoich potrzeb rekomendacje, które pozwolą Ci z pewnością zrealizować Twój projekt.