Oferta i usługi

O Fibox
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
< Wróć do studiów przypadków

Sandfield Penstock Solutions

Fibox wsparł firmę Sandfield Penstock Solutions w zwiększeniu niezawodności i skalowalności jej systemów do ochrony przed zanieczyszczeniami, dostarczając trwałe szafki ARCA zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach zewnętrznych. 

Toggleblok by Sandfield Penstock using ARCA IEC cabinet

Branża

Przemysłowe zarządzanie wodą

Lokalizacja

Wielka Brytania

Linia biznesowa

Obudowy i szafki

O firmie

Sandfield Penstock Solutions to brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w systemach powstrzymywania zanieczyszczeń oraz kontroli przepływu wody w środowiskach przemysłowych i infrastrukturalnych. Firma rozwija autonomiczne rozwiązania zaprojektowane tak, aby zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczonej wody do środowiska w sytuacjach awaryjnych, takich jak wycieki, pożary czy powodzie. 

Fibox ARCA cabinets stanowią obecnie standardową obudowę dla systemów sterowania Sandfield Penstock Solutions. Ścisła współpraca z Fibox zapewniła Sandfield Penstock Solutions bardziej solidną, elastyczną i niezawodną platformę obudów. Ich doświadczenie pokazuje, jak właściwy wybór obudowy i bliska współpraca z producentem mogą bezpośrednio poprawić jakość i niezawodność systemu.

Wyzwania

Podczas przekształcania zaworu Toggleblok w kompletny system Sandfield Penstock Solutions potrzebowało rozwiązania, które zapewniłoby odpowiedni poziom ochrony dla krytycznej elektroniki. Systemy te są często instalowane na zewnątrz, na otwartych przestrzeniach lub terenach przemysłowych i muszą działać niezawodnie przez długie okresy.

Kluczowe wyzwania obejmowały:

•    zapewnienie długotrwałej niezawodności w warunkach zewnętrznych 
•    eliminację słabych punktów obudowy, które mogłyby wpływać na działanie systemu 
•    znalezienie standardowej platformy obudów zdolnej do skalowania wraz z rozwojem rozwiązania Toggleblok
•    ograniczenie potrzeby stosowania rozwiązań wykonywanych na zamówienie

Nasze rozwiązanie

Elastyczność bez zbędnej złożoności

Szafki ARCA stały się podstawą systemu Toggleblok, zapewniając możliwość dostosowania konfiguracji bez konieczności stosowania złożonych, niestandardowych rozwiązań. 

Różni klienci mają różne wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania. W wielu przypadkach preferowane jest ukrycie przycisków i przełączników za dodatkowymi drzwiami. Modułowa konstrukcja ARCA umożliwia zastosowanie drzwi wewnętrznych, które zwiększają ochronę i pozwalają zachować czystą i bezpieczną powierzchnię zewnętrzną, przy jednoczesnym zachowaniu wygodnego dostępu dla uprawnionego personelu.

sandfield penstock solutions toggleblok uses fibox enclosures

Korzyści ze współpracy z Fibox

Bezpośrednia współpraca z Fibox przyniosła wyraźne korzyści operacyjne i kosztowe. Sandfield Penstock Solutions zamawia szafki ARCA w planowanych ilościach, co pozwala uzyskać korzystniejsze warunki cenowe i lepiej kontrolować koszty przy rosnącej skali produkcji.

Współpraca uprościła również proces projektowania. Zamiast korzystać z katalogów i konfiguratorów, zespół może bezpośrednio konsultować wymagania i szybko wybierać optymalne rozwiązania obudów. Możliwość szybkiego testowania koncepcji oraz dostęp do prototypów pozwala skrócić czas opracowania nowych konfiguracji i zwiększyć efektywność prac inżynieryjnych.

sandfield penstock toggleblok fibox cabinet-1

Kluczowe wnioski

Standaryzowana platforma obudów

Standaryzacja szafek ARCA pozwoliła ograniczyć stosowanie rozwiązań wykonywanych na zamówienie oraz uprościć proces rozwoju produktu. 

Elastyczność modułowej konstrukcji

System ARCA umożliwił tworzenie różnych konfiguracji przy zachowaniu spójnej i skalowalnej platformy obudów.

Wyższa efektywność operacyjna

Zastosowanie standardowych komponentów przyczyniło się do skrócenia czasu realizacji oraz uproszczenia montażu, serwisowania i modernizacji systemów.

Szybsze projektowanie i prototypowanie

Bliska współpraca z Fibox umożliwiła szybsze iteracje projektowe i usprawniła proces opracowywania nowych rozwiązań.

Produkty wykorzystane w projekcie Sandfield Penstock Solutions

Fibox oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie obudów i szafek, przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach środowiskowych.
W projekcie Sandfield Penstock Solutions wykorzystano szafki z serii ARCA, dostosowane do specyficznych wymagań aplikacji. 

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ szafki do montażu na ścianie + odporne na korozję + idealne do układów sterowania Wymiary: 200 x ...