< Tillbaka till fallstudier

Sandfield Penstock Solutions

Fibox hjälpte Sandfield Penstock Solutions att förbättra pålitligheten och skalbarheten i sina system för utsläppshantering med hjälp av slitstarka ARCA-kapslingar, byggda för tuffa utomhusmiljöer.

Toggleblok by Sandfield Penstock using ARCA IEC cabinet

Bransch

Industriell vattenrening och vattenhantering

Plats

Storbritannien

Affärsområde

Kapslingar & skåp

Om företaget

Sandfield Penstock Solutions är ett brittiskt ingenjörsföretag specialiserat på utsläppshantering och vattenregleringslösningar för industri- och infrastrukturmiljöer. Företaget utvecklar praktiska, fristående system utformade för att förhindra att förorenat vatten når miljön vid spill, bränder eller översvämningar.

Fibox ARCA cabinets r numera standardkapslingen för Sandfield Penstock Solutions styrsystem. Det nära samarbetet med Fibox har gett Sandfield Penstock Solutions en mer robust, flexibel och pålitlig kapslingsplattform. Deras erfarenhet visar hur rätt val av kapsling och ett nära samarbete med tillverkaren direkt kan förbättra systemets kvalitet och driftsäkerhet.

Utmaningar

När Sandfield Penstock Solutions bestämde sig för att göra om sin Toggleblok-ventil till ett komplett, fristående system, behövde de ett skåp som matchade applikationens kritiska karaktär.

Utmaningar som Sandfield Penstock Solutions stod inför:

Deras kontrollpaneler installeras ofta utomhus, mitt på fält eller på livliga industriområden, och måste fortsätta att fungera felfritt i åratal.

Minsta svaghet i skåpet som skyddar elektroniken skulle undergräva prestandan hos hela lösningen.

När Toggleblok utvecklades från en prototyp till en mogen lösning, stod  Sandfield Penstock Solutions inför utmaningen att hitta en hållbar kapslingsstandard av hög kvalitet som pålitligt kunde stödja långsiktiga miljöskyddsapplikationer.

Vår lösning

Flexibilitet utan onödig komplexitet

ARCA har blivit centralt för Toggleblok-systemet tack vare den flexibilitet kapslingen erbjuder, utan att Sandfield Penstock Solutions tvingas till måttbeställd specialtillverkning.

Många av deras kunder har specifika krav på hur kontrollerna ska presenteras. Vissa föredrar till exempel att inte ha knappar och brytare åtkomliga på ytterdörren. Med ARCA kan Sandfield Penstock Solutions använda innerdörrar för montering av kontroller bakom ett andra skyddande lager – vilket håller utsidan ren och säker samtidigt som behörig personal enkelt kan sköta systemet.

sandfield penstock solutions toggleblok uses fibox enclosures

Fördelar med samarbetet med Fibox

Det nära samarbetet med Fibox har gett tydliga kommersiella och praktiska fördelar. Idag beställer Sandfield Penstock Solutions ARCA-kapslingar i planerade volymer, vilket ger dem en mer konkurrenskraftig prisstruktur jämfört med styckvis inköp. Detta hjälper dem att hantera kostnaderna när volymerna ökar och bidrar till goda marginaler för deras egna system.

Den direkta relationen har också förenklat ingenjörsarbetet. Istället för att lägga tid på att leta i kataloger och produktväljare kan Sandfield Penstock Solutions beskriva sina krav och förutsättningar och samarbeta med Fibox för att identifiera den mest lämpliga kapslingen. När ett nytt projekt kräver en annan konfiguration kan de snabbt testa idéer och få tillgång till prototyper. Detta praktiska stöd frigör deras ingenjörer så att de kan fokusera på det som utmärker Toggleblok: systemdesign, styrlogik och integration på kundernas anläggningar.

sandfield penstock toggleblok fibox cabinet-1

Viktiga slutsatser

Standardiserad kapslingsplattform

Genom att standardisera med Fibox ARCA-kapslingar kunde Sandfield Penstock Solutions minska mängden måttbeställd specialtillverkning och förenkla de övergripande produktutvecklingsprocesserna.

Modulär designflexibilitet

ARCA-systemet erbjöd anpassningsbara konfigurationer som mötte olika kundkrav, samtidigt som en enhetlig och skalbar kapslingsplattform behölls.

Förbättrad operativ effektivitet

Genom att använda standardkomponenter minskade ledtiderna, vilket gjorde montering, underhåll och framtida uppgraderingar snabbare och mer effektiva.

Snabbare konstruktion och prototyptillverkning

Det nära samarbetet med Fibox möjliggjorde snabbare designiterationer, förbättrad effektivitet i konstruktionsarbetet och snabbare utveckling av nya systemkonfigurationer.

Produkter använda i Sandfield Penstock Solutions-projektet

Fibox erbjuder ett brett utbud av tåliga kapslings- och skåpslösningar för extrema väderförhållanden. I detta specifika projekt för avloppsvattenhantering använde Sandfield Penstock Solutions produkter från ARCA-serien. Standardprodukterna anpassades för att möta projektets specifika behov.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ väggmonterade skåp med gångjärnsdörrar + 100 % korrosionsfri och mycket styv konstruktion + lätt att använda ...