< Back to Case Studies

Sandfield Penstock Solutions

Fibox hielp Sandfield Penstock Solutions de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van zijn systemen om milieubescherming te verbeteren met duurzame ARCA-behuizingen, gebouwd voor in zware buitenomgevingen.

toggleblok sandfield penstock

Industrie

Industriële waterbeheerindustrie

Locatie

Verenigd Koninkrijk

Bedrijfslijn

Behuizingen en wandschakelkasten

Over het bedrijf 

Sandfield Penstock Solutions is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd ingenieursbedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor milieuverontreinigingsbeheersing en waterregeling voor industriële en infrastructurele omgevingen. Het bedrijf ontwikkelt praktische, op zichzelf staande systemen die zijn ontworpen om te voorkomen dat verontreinigd water het milieu bereikt tijdens mors-, brand- of overstromingsincidenten.

Fibox ARCA-kasten zijn nu de standaardbehuizing voor de besturingssystemen van Sandfield Penstock Solutions. Dankzij de nauwe samenwerking met Fibox beschikt Sandfield Penstock Solutions over een robuuster, flexibeler en betrouwbaarder behuizingsplatform. Hun ervaring laat zien hoe de juiste keuze voor een behuizing en nauwe samenwerking met de fabrikant de systeemkwaliteit en betrouwbaarheid direct kunnen verbeteren.

Uitdagingen

Toen Sandfield Penstock Solutions hun Toggleblok-klep wilde ontwikkelen tot een compleet, op zichzelf staand systeem, hadden zij een kast nodig die zou passen bij het kritieke karakter van hun toepassing.

De uitdagingen waarmee Sandfield Penstock Solutions wordt geconfronteerd:

  • Hun bedieningspanelen worden vaak buiten geïnstalleerd, midden in open velden of op drukke industriële locaties, en moeten jarenlang feilloos blijven functioneren.

  • Elke zwakte in de kast die de elektronica beschermt, zou de prestaties van de volledige oplossing ondermijnen.

  • Naarmate Toggleblok zich ontwikkelde van prototype tot volwassen oplossing, stond Sandfield Penstock Solutions voor de uitdaging een duurzame behuizingsstandaard van hoge kwaliteit te vinden die toepassingen voor milieubescherming op lange termijn betrouwbaar kon ondersteunen.

Onze oplossing

Flexibiliteit zonder onnodige complexiteit

ARCA is centraal komen te staan in het Toggleblok-systeem, vanwege de flexibiliteit die het biedt zonder Sandfield Penstock Solutions te dwingen tot maatwerkproductie.

Veel van hun klanten hebben specifieke eisen met betrekking tot de manier waarop bedieningselementen worden gepresenteerd. Sommigen willen bijvoorbeeld liever geen knoppen en schakelaars op de buitendeur toegankelijk hebben. Met ARCA kan Sandfield Penstock Solutions binnendeuren gebruiken om bedieningselementen achter een tweede schild te monteren, waardoor de buitenkant strak en veilig blijft terwijl bevoegd personeel het systeem toch eenvoudig kan bedienen.

sandfield penstock solutions toggleblok uses fibox enclosures

Voordelen van de samenwerking met Fibox

De nauwe samenwerking met Fibox heeft duidelijke commerciële en praktische voordelen opgeleverd. Tegenwoordig bestelt Sandfield Penstock Solutions ARCA-behuizingen in geplande hoeveelheden en profiteert het van een concurrerender prijsstructuur in vergelijking met aankopen per stuk. Dit helpt hen de kosten te beheersen naarmate de volumes toenemen en ondersteunt gezonde marges voor hun eigen systemen.

De directe relatie heeft ook het engineeringswerk vereenvoudigd. In plaats van tijd te besteden aan het doorzoeken van catalogi en productselectors, kan Sandfield Penstock Solutions hun eisen en beperkingen beschrijven en samen met Fibox de meest geschikte behuizing bepalen. Wanneer een nieuw project om een andere configuratie vraagt, kunnen zij snel ideeën testen en prototypes gebruiken. Deze praktische ondersteuning geeft hun engineers meer ruimte om zich te richten op wat Toggleblok onderscheidt: systeemontwerp, besturingslogica en integratie met klantlocaties.

sandfield penstock toggleblok fibox cabinet-1

Belangrijkste inzichten

Gestandaardiseerd behuizingsplatform

Door Fibox ARCA-behuizingen te standaardiseren kon Sandfield Penstock Solutions maatwerkproductie verminderen en de algehele productontwikkelingsprocessen vereenvoudigen.

Flexibiliteit van modulair ontwerp

Het ARCA-systeem bood aanpasbare configuraties die voldeden aan verschillende klantvereisten, terwijl een consistent en schaalbaar behuizingsplatform behouden bleef.

Snellere engineering en prototyping

De nauwe samenwerking met Fibox maakte snellere ontwerpiteraties, verbeterde engineeringefficiëntie en een snellere ontwikkeling van nieuwe systeemconfiguraties mogelijk.

Snellere engineering en prototyping  

Close collaboration with Fibox enabled quicker design iterations, improved engineering efficiency, and faster development of new system configurations.

Producten gebruikt in de Sandfield Penstock Solutions-case

Fibox biedt een breed assortiment duurzame behuizings- en kastoplossingen voor extreme weersomstandigheden. In dit specifieke afvalwaterbeheerproject gebruikte Sandfield Penstock Solutions producten uit het ARCA-assortiment. De standaardproducten werden aangepast aan projectspecifieke behoeften.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

Wandschakelkast met scharnierende deur 100% corrosievrije en zeer stabiele constructie ...