< Tilbage til kundecases

Sandfield Penstock Solutions

Fibox hjalp Sandfield Penstock Solutions med at forbedre driftssikkerheden og skalerbarheden i deres forureningsinddæmningssystemer med robuste ARCA-kabinetter, der er bygget til barske udendørsmiljøer.

Toggleblok-system fra Sandfield Penstock Solutions med ARCA IEC-kabinet

Industri

Industriel vandhåndteringsindustri

Placering

Storbritannien

Forretningsområde

Kapslinger & kabinetter

Om virksomheden

Sandfield Penstock Solutions er en britisk ingeniørvirksomhed med speciale i løsninger til forureningsinddæmning og vandstyring til industrielle miljøer og infrastruktur. Virksomheden udvikler praktiske, selvstændige systemer, der er designet til at forhindre forurenet vand i at nå ud i miljøet under udslip, brand eller oversvømmelser. 

Fibox ARCA-kabinetter er nu standardkabinettet til Sandfield Penstock Solutions' styresystemer. Det tætte samarbejde med Fibox har givet Sandfield Penstock Solutions en mere robust, fleksibel og driftssikker kabinetplatform. Deres erfaring viser, hvordan det rette valg af kabinet og et tæt samarbejde med producenten direkte kan forbedre systemkvalitet og driftssikkerhed.

Udfordringer

Da Sandfield Penstock Solutions satte sig for at udvikle deres Toggleblok-ventil til et komplet, selvstændigt system, havde de brug for et kabinet, der kunne matche applikationens kritiske karakter. 

De udfordringer, som Sandfield Penstock Solutions står overfor:

Deres styretavler installeres ofte udendørs, midt på marker eller på travle industrigrunde, og de skal fungere fejlfrit i årevis.

Enhver svaghed i kabinettet, der beskytter elektronikken, ville undergrave hele løsningens ydeevne.

Efterhånden som Toggleblok udviklede sig fra prototype til en moden løsning, stod Sandfield Penstock Solutions over for udfordringen med at finde en holdbar kabinetstandard af høj kvalitet, der pålideligt kunne understøtte langsigtede anvendelser inden for miljøbeskyttelse.

Vores løsning

Fleksibilitet uden unødvendig kompleksitet

ARCA er blevet central for Toggleblok-systemet på grund af den fleksibilitet, det tilbyder, uden at tvinge Sandfield Penstock Solutions over i specialfremstilling.

Mange af deres kunder har specifikke krav til, hvordan styringen præsenteres. Nogle foretrækker for eksempel, at knapper og kontakter ikke er tilgængelige på yderdøren. Med ARCA kan Sandfield Penstock Solutions bruge inderdøre til at montere styringen bag et ekstra beskyttelseslag, så ydersiden forbliver ren og sikker, samtidig med at autoriseret personale stadig nemt kan betjene systemet.

Sandfield Penstock Solutions Toggleblok-system med Fibox-kabinetter

Fordele ved partnerskabet med Fibox

Det tætte samarbejde med Fibox har givet klare kommercielle og praktiske fordele. I dag bestiller Sandfield Penstock Solutions ARCA-kabinetter i planlagte mængder og drager fordel af en mere konkurrencedygtig prisstruktur sammenlignet med køb af enkeltstående enheder. Det hjælper dem med at styre omkostningerne, efterhånden som volumen stiger og understøtter sunde marginer for deres egne systemer.

Det direkte samarbejde har også gjort ingeniørarbejdet enklere. I stedet for at bruge tid på at navigere i kataloger og produktvælgere kan Sandfield Penstock Solutions beskrive deres krav og begrænsninger og samarbejde med Fibox om at finde det bedst egnede kabinet.
Når et nyt projekt kræver en anden konfiguration, kan de hurtigt afprøve idéer og få adgang til prototyper.
Denne praktiske støtte frigør deres ingeniører til at fokusere på det, der adskiller Toggleblok: systemdesign, styrelogik og integration med kundernes anlæg.

Sandfield Penstock Toggleblok system med Fibox ARCA-kabinet til vandhåndtering og styresystemer

Vigtigste pointer

Standardiseret kabinetplatform

Standardisering med Fibox ARCA-kabinetter gjorde det muligt for Sandfield Penstock Solutions at reducere specialfremstilling og forenkle de overordnede produktudviklingsprocesser.

Fleksibelt modulært design

ARCA-systemet leverede fleksible konfigurationer, der opfyldte forskellige kundekrav, samtidig med at en ensartet og skalerbar kabinetplatform blev opretholdt.

Forbedret driftseffektivitet

Brugen af standardkomponenter bidrog til at reducere leveringstiderne og gjorde montering, vedligeholdelse og fremtidige opgraderinger hurtigere og mere strømlinede.

Hurtigere engineering og prototypeudvikling

Det tætte samarbejde med Fibox muliggjorde hurtigere designiterationer, forbedret engineeringeffektivitet og hurtigere udvikling af nye systemkonfigurationer.

Produkter brugt i Sandfield Penstock Solutions-casen

Fibox tilbyder et bredt udvalg af holdbare kapslings- og kabinetløsninger til ekstreme vejrforhold. I dette konkrete spildevandshåndteringsprojekt brugte Sandfield Penstock Solutions produkter fra ARCA-serien. Standardprodukterne blev tilpasset til projektets specifikke behov.

ARCA IEC
Missing from Table

ARCA IEC

+ vægmonterede skabe med hængslede døre + 100 % korrosionsfri og meget stærk konstruktion + let at anvende og ...