Accueil / Produits / UL PC 2828
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 2828 13 G

UL PC 2828 13 G

5320362

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 280 x 130

UL PC 2828 18 G

UL PC 2828 18 G

5320372

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 280 x 180

UL PC 2828 13 T

UL PC 2828 13 T

5320062

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 280 x 130

UL PC 2828 18 T

UL PC 2828 18 T

5320072

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 280 x 280 x 180

UL PC 2828 Accessoires