Accueil / Produits / UL PC 2828 / 5320362
default product image showing fibox logo

UL PC 2828 13 G

5320362

Dimensions - 280 x 280 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074037565

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2828.gif Télécharger
PC_ABS2828i.gif Télécharger
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 2828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 13 G

Code article : 5320362

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074037565

PC_ABS2828
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 280 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance