Accueil / Produits / UL PC 1919
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 800 mm

Largeur (mm)

30 mm 800 mm

Profondeur (mm)

1 mm 600 mm
Filtres
UL PC 1919 13 G
Boîtiers

UL PC 1919 13 G

5320359

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 190 x 190 x 130

UL PC 1919 18 G

UL PC 1919 18 G

5320369

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 190 x 190 x 180

UL PC 1919 13 T

UL PC 1919 13 T

5320059

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 190 x 190 x 130

UL PC 1919 18 T

UL PC 1919 18 T

5320069

UL Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 190 x 190 x 180

UL PC 1919 Accessoires