Accueil / Produits / UL PC 1919 / 5320359
default product image showing fibox logo

UL PC 1919 13 G

5320359

Dimensions - 190 x 190 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074037442

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS1919.gif Télécharger
PC_ABS1919i.gif Télécharger

Plans CAD

  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • FIBOX_EKH30C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 1919 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 13 G

Code article : 5320359

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074037442

PC_ABS1919
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 190 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12