Accueil / Produits / UL PC 95H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 95/60 HG
Boîtiers

UL PC 95/60 HG

6411331

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HG

UL PC 95/75 HG

6411332

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

UL PC 95/60 HT

UL PC 95/60 HT

6411931

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 60

UL PC 95/75 HT

UL PC 95/75 HT

6411932

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

UL PC 95H Accessoires