Accueil / Produits / UL PC 95H / 6411332
UL PC 95/75 HG main image
UL PC 95/75 HG thumb 1

UL PC 95/75 HG

6411332

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 100 x 100 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057686

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15590.gif Télécharger
15590i.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip
  • 6411332_FIBOX_MNX_PC_95_75_HG.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 95/75 HG

Fibox
6411332_PC_95_75_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/75 HG

Code article : 6411332

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057686

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15590
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 100 100 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance