Accueil / Produits / UL PC 150H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 150/125 HG
Boîtiers

UL PC 150/125 HG

6411316

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

UL PC 150/125 HT

UL PC 150/125 HT

6411916

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 125

UL PC 150/60 HG
Boîtiers

UL PC 150/60 HG

6411313

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HG

UL PC 150/75 HG

6411314

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HG

UL PC 150/100 HG

6411315

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HG

UL PC 150/150 HG

6411317

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

UL PC 150/60 HT

UL PC 150/60 HT

6411913

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 60

UL PC 150/75 HT

UL PC 150/75 HT

6411914

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

UL PC 150/100 HT

UL PC 150/100 HT

6411915

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 100

UL PC 150/150 HT

UL PC 150/150 HT

6411917

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 150

UL PC 150H Accessoires