Accueil / Produits / UL PC 150H / 6411314

UL PC 150/75 HG

6411314

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 180 x 130 x 75

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014412

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Télécharger
MNX150Hi.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • 6411314_FIBOX_MNX_PC_150_75_HG.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 150/75 HG

Fibox
6411314_PC_150_75_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/75 HG

Code article : 6411314

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014412

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150H
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 180 130 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance