Accueil / Produits / UL PC 100L
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL PC 100/35 LG

UL PC 100/35 LG

6412301

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

UL PC 100/75 LG

UL PC 100/75 LG

6412303

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

UL PC 100/100 LG

UL PC 100/100 LG

6412304

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

UL PC 100/35 LT

UL PC 100/35 LT

6412901

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 35

UL PC 100/50 LT

UL PC 100/50 LT

6412902

Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

UL PC 100/100 LT

UL PC 100/100 LT

6412904

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 100

UL PC 100/50 LG

UL PC 100/50 LG

6412302

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

UL PC 100/75 LT

UL PC 100/75 LT

6412903

UL Boîtier Polycarbonate
Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 75

UL PC 100L Accessoires