Accueil / Produits / UL PC 100L / 6412302
default product image showing fibox logo

UL PC 100/50 LG

6412302

Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions - 130 x 80 x 50

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057006

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 50
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100L.gif Télécharger
MNX100Li.gif Télécharger
MNX_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip
  • 6412302_FIBOX_MNX_PC_100_50_LG.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL PC 100/50 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/50 LG

Code article : 6412302

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057006

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX100L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 130 80 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance