Accueil / Produits / UL CAB 6040
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL CAB PC 604022 G

UL CAB PC 604022 G

8143370

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 G3B

UL CAB PC 604022 G3B

8143372

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 T

UL CAB PC 604022 T

8143070

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 600 x 400 x 220

UL CAB PC 604022 T3B

UL CAB PC 604022 T3B

8143072

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 600 x 400 x 220

UL CAB 6040 Accessoires