Accueil / Produits / UL CAB 6040 / 8143372
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 604022 G3B

8143372

Dimensions - 600 x 400 x 220

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Coffret Polycarbonate

Remarques : avec serrure à clé

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054111

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 220

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Indice de protection (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB6040L.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL CAB PC 604022 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 604022 G3B

Code article : 8143372

Désignation : UL Coffret Polycarbonate

Remarques : avec serrure à clé

Code EAN : 6418074054111

CAB6040L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance