Accueil / Produits / UL CAB 3020
UL CAB image

UL CAB

Fibox cabinets are designed to enclosure and protect your equipment and devices in all conditions, even the harshest and most demanding environments. Fibox cabinets continually outperform conventional
Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
UL CAB PC 302018 G3B

UL CAB PC 302018 G3B

8143332

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 200 x 180

UL CAB PC 302018 G

UL CAB PC 302018 G

8143330

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 200 x 180

UL CAB PC 302018 T

UL CAB PC 302018 T

8143030

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 200 x 180

UL CAB PC 302018 T3B

UL CAB PC 302018 T3B

8143032

UL Coffret Polycarbonate

Dimensions - 300 x 200 x 180

UL CAB 3020 Accessoires