Accueil / Produits / UL CAB 3020 / 8143032
default product image showing fibox logo

UL CAB PC 302018 T3B

8143032

Dimensions - 300 x 200 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : UL Coffret Polycarbonate

Remarques : avec serrure à clé

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074053596

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 200

Hauteur en mm : 180

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Indice de protection (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB3020L.gif Télécharger
CAB3020Li.gif Télécharger
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

UL CAB PC 302018 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 302018 T3B

Code article : 8143032

Désignation : UL Coffret Polycarbonate

Remarques : avec serrure à clé

Code EAN : 6418074053596

CAB3020L
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 300 200 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance