Accueil / Produits / SOLID 1919
Solid image

Solid

La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 1919 13 G
Boîtiers

PC 1919 13 G

5330359

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G
Boîtiers

PC 1919 18 G

5330369

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 G-2FSH
Boîtiers

PC 1919 13 G-2FSH

2539505

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 G-2FSH
Boîtiers

PC 1919 18 G-2FSH

2539507

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T
Boîtiers

PC 1919 13 T

5330059

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T
Boîtiers

PC 1919 18 T

5330069

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

PC 1919 13 T-2FSH
Boîtiers

PC 1919 13 T-2FSH

2539535

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

PC 1919 18 T-2FSH
Boîtiers

PC 1919 18 T-2FSH

2539537

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

ABS 1919 13 G
Boîtiers

ABS 1919 13 G

5880359

Boîtier ABS
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

PC 1919
Boîtiers

PC 1919

6530800

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 190 x 190 x 100

SOLID 1919 Accessoires

EKHVT
Boîtiers

EKHVT

3770548

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKH 1919
Boîtiers

MPI EKH 1919

3770100

Plaque de montage en plastique multiperforée