Accueil / Produits / SOLID 3828 / 9996269
default product image showing fibox logo

ABS 3828 13 T-2FSH

9996269

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074060983

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

PC_ABS3828.gif Télécharger
PC_ABS3828i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 3828 13 T-2FSH 9996269 Accessoires

EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKPZR
Boîtiers

EKPZR

3730141

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKPVT
Boîtiers

EKPVT

3770552

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKP 3828
Boîtiers

MPI EKP 3828

3770103

Plaque de montage en plastique multiperforée

ABS 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3828 13 T-2FSH

Code article : 9996269

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent avec charnières

Code EAN : 6418074060983

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

PC_ABS3828
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 380 280 130
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1