Accueil / Produits / SOLID 3828
Solid image

Solid

La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 3828 13 G
Boîtiers

PC 3828 13 G

5330363

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 G
Boîtiers

PC 3828 18 G

5330373

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

PC 3828 13 G-2FSH
Boîtiers

PC 3828 13 G-2FSH

2539521

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 G-2FSH
Boîtiers

PC 3828 18 G-2FSH

2539523

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

PC 3828 13 T
Boîtiers

PC 3828 13 T

5330063

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 T
Boîtiers

PC 3828 18 T

5330073

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

PC 3828 13 T-2FSH
Boîtiers

PC 3828 13 T-2FSH

2539551

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

PC 3828 18 T-2FSH
Boîtiers

PC 3828 18 T-2FSH

2539553

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

ABS 3828 13 G
Boîtiers

ABS 3828 13 G

5880363

Boîtier ABS
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

ABS 3828 18 G
Boîtiers

ABS 3828 18 G

5880373

Boîtier ABS
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

PC 3828
Boîtiers

PC 3828

6530804

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 380 x 280 x 100

SOLID 3828 Accessoires

EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKPZR
Boîtiers

EKPZR

3730141

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKPVT
Boîtiers

EKPVT

3770552

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKP 3828
Boîtiers

MPI EKP 3828

3770103

Plaque de montage en plastique multiperforée