Accueil / Produits / SOLID 3819 / 5880371
default product image showing fibox logo

ABS 3819 18 G

5880371

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074039057

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS3819.gif Télécharger
PC_ABS3819i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKM80C.dwg
  • EKM80C.dxf
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 3819 18 G 5880371 Accessoires

EKMZR
Boîtiers

EKMZR

3730152

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKMVT
Boîtiers

EKMVT

3770550

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

ABS 3819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3819 18 G

Code article : 5880371

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074039057

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS3819
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 380 190 180
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKMZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 158 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1