Accueil / Produits / SOLID 2828 / 5880062
default product image showing fibox logo

ABS 2828 13 T

5880062

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 280 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074039187

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2828.gif Télécharger
PC_ABS2828i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip
  • 5880062_FIBOX_Solid_ABS2828_13T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 2828 13 T 5880062 Accessoires

EKOZR
Boîtiers

EKOZR

3730093

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKOVT
Boîtiers

EKOVT

3770551

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKO 2828
Boîtiers

MPI EKO 2828

3770102

Plaque de montage en plastique multiperforée

ABS 2828 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 T

Code article : 5880062

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074039187

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS2828
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 280 280 130
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKOZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(244 x 244 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1