Solid
La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 2828 13 G
5330362
Dimensions - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G
5330372
Dimensions - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 G-2FSH
2539517
Dimensions - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 G-2FSH
2539519
Dimensions - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T
5330062
Dimensions - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T
5330072
Dimensions - 280 x 280 x 180
PC 2828 13 T-2FSH
2539547
Dimensions - 280 x 280 x 130
PC 2828 18 T-2FSH
2539549
Dimensions - 280 x 280 x 180
ABS 2828 13 G
5880362
Dimensions - 280 x 280 x 130
ABS 2828 18 G
5880372
Dimensions - 280 x 280 x 180