Accueil / Produits / SOLID 2819 / 9996268
default product image showing fibox logo

ABS 2819 18 G-2FSH

9996268

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074053497

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

PC_ABS2819.gif Télécharger
PC_ABS2819i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 2819 18 G-2FSH 9996268 Accessoires

EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJVT
Boîtiers

EKJVT

3770549

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJZR
Boîtiers

EKJZR

3730153

Cadre d'extension, pour boîtiers:
MPI EKJ 2819
Boîtiers

MPI EKJ 2819

3770101

Plaque de montage en plastique multiperforée

ABS 2819 18 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 18 G-2FSH

Code article : 9996268

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris avec charnières

Code EAN : 6418074053497

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

PC_ABS2819
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 280 190 180
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1