Accueil / Produits / SOLID 2819
Solid image

Solid

La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 2819 13 G
Boîtiers

PC 2819 13 G

5330360

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G
Boîtiers

PC 2819 18 G

5330370

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 G-2FSH
Boîtiers

PC 2819 13 G-2FSH

2539509

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 G-2FSH
Boîtiers

PC 2819 18 G-2FSH

2539511

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T
Boîtiers

PC 2819 13 T

5330060

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T
Boîtiers

PC 2819 18 T

5330070

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

PC 2819 13 T-2FSH
Boîtiers

PC 2819 13 T-2FSH

2539539

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

PC 2819 18 T-2FSH
Boîtiers

PC 2819 18 T-2FSH

2539541

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

ABS 2819 13 G
Boîtiers

ABS 2819 13 G

5880360

Boîtier ABS
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

PC 2819
Boîtiers

PC 2819

6530801

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 280 x 190 x 100

SOLID 2819 Accessoires

EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJVT
Boîtiers

EKJVT

3770549

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJZR
Boîtiers

EKJZR

3730153

Cadre d'extension, pour boîtiers:
MPI EKJ 2819
Boîtiers

MPI EKJ 2819

3770101

Plaque de montage en plastique multiperforée