Accueil / Produits / SOLID 2819 / 5880060
default product image showing fibox logo

ABS 2819 13 T

5880060

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074039149

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS2819.gif Télécharger
PC_ABS2819i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKJ100B.dwg
  • EKJ100B.dxf
  • EKJ30C.dwg
  • EKJ30C.dxf
  • FIBOX_EKJ30C.x_t
  • FIBOX_EKJ30C.zip
  • Fibox_Solid_2819_B.x_t
  • Fibox_Solid_2819_B.zip
  • 5880060_FIBOX_Solid_ABS2819_13T.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 2819 13 T 5880060 Accessoires

EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJVT
Boîtiers

EKJVT

3770549

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJZR
Boîtiers

EKJZR

3730153

Cadre d'extension, pour boîtiers:
MPI EKJ 2819
Boîtiers

MPI EKJ 2819

3770101

Plaque de montage en plastique multiperforée

ABS 2819 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 2819 13 T

Code article : 5880060

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074039149

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS2819
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 280 190 130
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1