Accueil / Produits / SOLID 1919 / 9880405
default product image showing fibox logo

ABS 1919 18 G-2FSH

9880405

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074053480

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

PC_ABS1919.gif Télécharger
PC_ABS1919i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 1919 18 G-2FSH 9880405 Accessoires

EKHVT
Boîtiers

EKHVT

3770548

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKH 1919
Boîtiers

MPI EKH 1919

3770100

Plaque de montage en plastique multiperforée

ABS 1919 18 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 G-2FSH

Code article : 9880405

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris avec charnières

Code EAN : 6418074053480

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en polyamide

PC_ABS1919
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 190 190 180
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1