Accueil / Produits / SOLID 1919 / 5880369
default product image showing fibox logo

ABS 1919 18 G

5880369

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074039019

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
PC_ABS1919.gif Télécharger
PC_ABS1919i.gif Télécharger
DSS_FI_41597_A1.pdf Télécharger
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKH80C.dwg
  • EKH80C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH80C.x_t
  • FIBOX_EKH80C.zip
  • 5880369_FIBOX_Solid_ABS1919_18G.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 1919 18 G 5880369 Accessoires

EKHVT
Boîtiers

EKHVT

3770548

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKH 1919
Boîtiers

MPI EKH 1919

3770100

Plaque de montage en plastique multiperforée

ABS 1919 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 G

Code article : 5880369

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074039019

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

PC_ABS1919
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 190 190 180
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1