Accueil / Produits / QUICK 64 / 8183078
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 604021 T

8183078

Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 600 x 400 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011268

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210
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
EKI64Q.gif Télécharger
EKI64Qi.gif Télécharger
Certificate FI 40848.pdf Télécharger
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKI6404C.dwg
  • EKI6404C.dxf
  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • EKI640b.dwg
  • EKI640b.dxf
  • Fibox_Quick_64C.step
  • Fibox_Quick_64C.x_t
  • Fibox_Quick_64C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

CAB ABSQ 604021 T 8183078 Accessoires

EKIV 64H
Armoires Electriques

EKIV 64H

4712300

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
PAT 12040
Boîtiers

PAT 12040

4512040

Charnières avec vis
MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation
EKIV 37
Armoires Electriques

EKIV 37

4712128

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:

CAB ABSQ 604021 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 604021 T

Code article : 8183078

Désignation : Coffret ABS

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074011268

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

EKI64Q
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 600 400 210
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
EKIV 64H Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Charnières avec vis
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848